Tube métallique enroulé en spirale SPR-EDU-AS 45 (25 m) Numéro d'article 96784
  • Certificat VDE
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
96784
Désignation de l'article
Tube métallique enroulé en spirale SPR-EDU-AS 45 (25 m)
Ø extérieur mm (approx.)
45
Ø-intérieur mm
38,0
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892381379
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Tube métallique enroulé en spirale
Plage de température -50°C à +250°C
temporairement à +220°C
Indice de protection IP 40

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Dénudage à froid selon DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, galvanisé
      • avec tresse en acier
      • avec profil verrouillé

Propriétés

      • grande résistance à la traction et à la compression transversale
      • extra souple

Remarques

      • Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Construction automobile et navale

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible