![SPR-EDU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-EDU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97584_PF_1520x1160.jpg)
Tube métallique enroulé en spirale SPR-EDU-AS 21 (10 m)
Numéro d'article 94924
Détails de l'article Tube métallique enroulé en spirale SPR-EDU-AS 21 (10 m)
- Numéro d'article
- 94924
- Désignation de l'article
- Tube métallique enroulé en spirale SPR-EDU-AS 21 (10 m)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 21
- Ø-intérieur mm
- 17,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 10
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892381324
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Tube métallique enroulé en spirale SPR-EDU-AS 21 (10 m)
Tube métallique enroulé en spirale | |
Plage de température | -50°C à +250°C temporairement à +220°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit Tube métallique enroulé en spirale SPR-EDU-AS 21 (10 m)
Construction
-
- Matériau: Dénudage à froid selon DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, galvanisé
-
- avec tresse en acier
-
- avec profil verrouillé
Propriétés
-
- grande résistance à la traction et à la compression transversale
-
- extra souple
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Construction automobile et navale
Téléchargements Tube métallique enroulé en spirale SPR-EDU-AS 21 (10 m)
Accessoires
Produits complémentaires
![EEM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906006_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)