541
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
123
Industrial Ethernet
42
PROFInet
32
Profibus
42
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
7
Autres câbles de bus
18
Fibres optiques Industrie
16
FO - Câbles industrielle GOF
2
Câbles FO breakout Profibus/PROFInet
6
FO - Câbles industrielle HCS
4
FO - Câbles industrielle POF
4
Câbles résistants à la température
34
Câbles en PVC et réticulés (max. 145°C)
3
Câbles en silicone (-60°C à +180°C)
7
Câbles FEP (-100°C á +205°C)
1
Câbles en soie de verre (-60°C á +400°C)
2
Conducteurs individuels/conducteurs en réseau (-55°C à +145°C)
6
Monoconducteurs en silicone (-60°C à +180°C)
7
Monoconducteurs FEP (-100°C á +205°C)
1
Monoconducteurs PTFE (-190°C á +260°C)
1
Monoconducteurs en soie de verre (max. 1000°C)
3
Monoconducteurs et câbles à fils
63
Monoconducteurs PVC et câble à fils
18
Conducteurs et câbles monoconducteurs en PUR
5
Monoconducteurs et câbles à fils silicone
7
Monoconducteurs et câbles à fils caoutchouc
6
Conducteurs et câbles sans halogène
20
Conducteurs individuels et câbles conducteurs résistants à la température
14
Fils et conducteurs approuvés UL CSA
16
Conducteurs individuels et câbles conducteurs pour une utilisation en mouvement permanent
6
Monoconducteurs pour véhicules
2
Câbles solaires
4
Câbles de mise à terre
4
Câbles de moteur, servo et d'émission
45
Câbles moteur TOPFLEX
25
Câbles de servitude TOPSERV
15
Câbles de transmission TOPGEBER
5
Câbles pour une utilisation en mouvement permanent
90
Lignes compatibles avec les chaînes de traction
72
Conduites torsibles
14
Câbles enroulables pour les grues et la manutention
3
Câbles plats
4
Câbles d'ascenseur
6
Câbles selon les normes internationales
317
UL/CSA - Amérique du Nord
163
HAR - Europe
26
VDE - Allemagne
18
EAC - Russie
216
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
5 Résultats trouvés