![Single 600-CY-J / Single 600-CY-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10910_PF_1520x1160.jpg)
![Single 600-CY-J / Single 600-CY-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10910_PF_1520x1160.jpg)
Single 600-CY-O noir 1 x 16 mm²
Numéro d'article 10915
- Monoconducteur PVC
- 600 V
- type préférentiel CEM
Détails de l'article Single 600-CY-O noir 1 x 16 mm²
- Numéro d'article
- 10915
- Désignation de l'article
- Single 600-CY-O noir 1 x 16 mm²
- AWG (approx.)
- 6
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,4
- indice cuivre/km
- 190,0
- Poids kg/km (approx.)
- 300,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892172632
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques Single 600-CY-O noir 1 x 16 mm²
Monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit Single 600-CY-O noir 1 x 16 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC spécial selon UL-Std. 1581
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
-
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-5 (type de mélange YM5), UL-Std. 1581
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
- Câble unipolaire sous gaine en PVC adapté aux contraintes mécaniques moyennes avec mouvement libre, sans contrainte de traction et sans contrôle de mouvement forcé dans les androits secs, humides et mouillés, ainsi qu'à l'extérieur. Ne peut être posé directement dans le sol ou dans l'eau. Ces câbles unipolaires gainés à deux normes sont utilisés de préférence dans la construction mécanique orientée vers l'exportation, dans les machines-outils, les lignes de production et dans la construction d'installations. Ces câbles blindés en cuivre conviennent parfaitement à la transmission de signaux de données sans interférences dans les techniques de mesure et de contrôle. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.