SiHF UL/CSA noir 4 G 1 mm² Numéro d'article 23228
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • câble en silicone
  • bonne résistance à la température
  • âme cuivre étamé

Détails de l'article

Numéro d'article
23228
Désignation de l'article
SiHF UL/CSA noir 4 G 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
9,4
indice cuivre/km
38,4
Poids kg/km (approx.)
130,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892158384
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement en silicone selon UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température VDE -60°C à +180°C
UL (AWM) -50°C à +150°C
Tension nominale VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension de claquage 5000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Silicone
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 6 - 41 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Silicone
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: ozone, oxygène, intempéries, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
      • sans halogène
      • point d'inflammation élevé
      • laisse un film isolant SiO2 après exposition à la flamme
      • peu de modifications de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement, même à des températures élevées

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone

Utilisation

      • Conduite flexible en silicone approuvée UL et CSA. Conçu pour les constructeurs de machines orientés vers l'exportation, spécialement pour les États-Unis et le Canada. Les câbles en silicone sont sans halogène et conviennent particulièrement bien à une utilisation dans les centrales électriques. Les câbles en silicone ont également fait leurs preuves dans les usines sidérurgiques, les aciéries et les laminoirs, les solariums et les saunas, les fonderies, la construction aéronautique et navale ainsi que dans les cimenteries, les verreries et les usines de céramique, dans les projecteurs et les éclairages haute performance et les appareils thermiques de toutes sortes. En raison des propriétés élastiques de l'isolation des conducteurs, ils sont utilisés comme câbles de raccordement mobiles.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible