SiF beige 1 x 70 mm² Numéro d'article 451312
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur silicone
  • brins fins
  • âme cuivre étamé
  • bonne résistance à la température

Détails de l'article

Numéro d'article
451312
Désignation de l'article
SiF beige 1 x 70 mm²
Couleur conducteur
beige
AWG (approx.)
2/0
Ø extérieur mm (approx.)
13,8
indice cuivre/km
672,0
Poids kg/km (approx.)
766,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892253430
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur silicone suivant la DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502
Plage de température en mouvement -25°C à +180°C
pose fixe -60°C à +180°C
Température de service admissible à l'âme +180°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai 2000 V
Tension de claquage 5000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins, 0,5 - 185 mm²: selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Structure toron:
      • 0,25 mm²: approx. 8 x 0,2 mm
      • Isolation conducteur: Silicone
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: ozone, oxygène, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
      • sans halogène
      • point d'inflammation élevé

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone

Utilisation

      • Monoconducteur résistant à la température pour l'utilisation dans les usines sidérurgiques, les aciéries, les laminoirs, les fonderies, les cimenteries, les verreries et les usines de céramique ainsi que dans la construction aéronautique et navale.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible