Support de système SH NW 36 noir Numéro d'article 99276
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99276
Désignation de l'article
Support de système SH NW 36 noir
Couleur
noir
Hauteur mm
53
Adapté au diamètre nominal
36,0
Largeur mm
54,0
Pièce par unité de doncitionnement
20
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892381942
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Porte-tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Support de système pour gaines de protection Support de système universel HELUcond avec étriers optionnels en cas de charges extrêmes.
      • Montage rapide grâce à la fixation à un trou.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible