Résultats pour ""

35251 Résultats trouvés
Un maximum de 10 000 résultats s'affiche, veuillez utiliser les filtres pour obtenir un résultat de recherche plus précis.
Par page:
Trier par:
Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Section en mm²
Section conducteur en AWG
Diamètre du conducteur en mm
Conducteur de protection
Température de service admissible à l'âme
Matériau du conducteur
Construction du conducteur
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 6.0 mm) Numéro d'article 96081 Copier
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (3 x 10.0 mm) Numéro d'article 96096 Copier
KVA-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 10x6.0 mm) Numéro d'article 93427 Copier
KVA-MS M20 x 1.5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 90809 Copier
KVA-MS M25 x 1.5 (CD 11.5-15.5 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 7.5 Numéro d'article 90816 Copier
KVA-MS M32 x 1.5 (CD 11.5-15.5 mm) DC Distance de clé 35 LF longueur de filetage 8 Numéro d'article 90819 Copier
KVA-MS M32 x 1.5 (CD 17.0-21.0 mm) DC Distance de clé 35 LF longueur de filetage 8 Numéro d'article 90821 Copier
KVA-MS PG 13,5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 6.5 Numéro d'article 90363 Copier
KVA-MS PG 21 (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 30 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 90372 Copier
KVA-MS PG 9 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 17 LF longueur de filetage 6 Numéro d'article 90356 Copier
LifY rose 1 x 0,14 mm² Numéro d'article 15211 Copier
LiY-TPC-Y gris 2 x 2 x 1 mm² Numéro d'article 21385 Copier
LiYv noir 1 x 0,25 mm² Fût Numéro d'article 26505 Copier
LiYv rose 1 x 1 mm² Bobine (100m) Numéro d'article 26478 Copier
LT straight M50 x 1.5 (1 1/2") Numéro d'article 94156 Copier
Manchons de montage de câbles 30-40 mm Numéro d'article 905597 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible