Résultats pour ""

35251 Résultats trouvés
Un maximum de 10 000 résultats s'affiche, veuillez utiliser les filtres pour obtenir un résultat de recherche plus précis.
Par page:
Trier par:
Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Section en mm²
Section conducteur en AWG
Diamètre du conducteur en mm
Conducteur de protection
Température de service admissible à l'âme
Matériau du conducteur
Construction du conducteur
JZ-602-PUR gris 7 G 4 mm² Numéro d'article 12519 Copier
JZ-603 gris 61 G 0,75 mm² Numéro d'article 83671 Copier
KVA-MFD-MS PG 16 (CD 2x6.0 mm) Numéro d'article 92062 Copier
KVA-MS M25 x 1.5 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 7.5 Numéro d'article 90814 Copier
KVA-MS PG 11 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 20 LF longueur de filetage 6 Numéro d'article 90358 Copier
KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 51.0-55.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm) Numéro d'article 905498 Copier
LifY jaune 1 x 2,5 mm² Numéro d'article 15808 Copier
LiYv marron 1 x 0,75 mm² Fût Numéro d'article 26540 Copier
LiYv rose 1 x 0,75 mm² Bobine (100m) Numéro d'article 26462 Copier
Manchons de montage de câbles 40-50 mm Numéro d'article 905605 Copier
Marqueur de câble autocollant E WM 0-9 40 Numéro d'article 91148 Copier
MEGAFLEX® 500 gris 5 G 50 mm² Numéro d'article 13479 Copier
Câbles de commande et de raccordement, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé
MEGAFLEX® 500-C gris 4 G 25 mm² Numéro d'article 13591 Copier
Câbles de commande et de raccordement, 300/500 V, repérage numéroté, blindé
MULTIFLEX 512®-C-PUR gris 7 G 6 mm² Numéro d'article 22628 Copier
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA noir 12 G 0,5 mm² Numéro d'article 24416 Copier
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA noir 12 G 0,75 mm² Numéro d'article 24424 Copier
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA noir 5 G 0,75 mm² Numéro d'article 24422 Copier
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA noir 5 G 2,5 mm² Numéro d'article 24367 Copier
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA noir 12 G 2,5 mm² Numéro d'article 24404 Copier
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA noir 18 G 1 mm² Numéro d'article 24392 Copier
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA noir 4 G 0,75 mm² Numéro d'article 24379 Copier
MULTISPEED®-600-PUR-O noir 1 x 185 mm² Numéro d'article 25279 Copier
MULTISPEED®-600-PUR-O noir 1 x 70 mm² Numéro d'article 25275 Copier
NA2XS(F)2Y 18/30 kV noir 1 x 50 rm / 16 mm² Numéro d'article 32621 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible