SD-XXL M75 x 1.5 (CD 56.0-62.0 mm) DC Distance de clé 77 LF longueur de filetage 16

SD-XXL M75 x 1.5 (CD 56.0-62.0 mm) DC Distance de clé 77 LF longueur de filetage 16 Numéro d'article 905506

Détails de l'article

Numéro d'article
905506
Désignation de l'article
SD-XXL M75 x 1.5 (CD 56.0-62.0 mm) DC Distance de clé 77 LF longueur de filetage 16
Type de filetage
métrique
Taille
M75 x 1,5
Ø du câble de... à mm
56,0 - 62,0
Longueur du filetage
16,0
Ouverture de clé mm
77
Pièce par unité de doncitionnement
4
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892351372
Numéro de tarif douanier
73072910

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en laiton nickelé
Plage de température -20°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Une majoration en cuivre est appliquée pour ces articles. Le taux de base est de 150 €/100 kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Pour les câbles de très grand diamètre. Le traitement similaire à celui d'un joint d'étanchéité à incision garantit de très grandes plages de serrage.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible