Clip de fixation HT pour le support gris Numéro d'article 94678
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94678
Désignation de l'article
Clip de fixation HT pour le support gris
Couleur
gris
Adapté au diamètre nominal
50
Pièce par unité de doncitionnement
non
possibilité de conditionnement individuel
4060892382239
EAN / GTIN
39174000

Caractéristiques techniques

Support de système de tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Accessoires pour support de système SH/SHV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible