Capuchon SD pour support 12 gris Numéro d'article 94672
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94672
Désignation de l'article
Capuchon SD pour support 12 gris
Couleur
gris
Adapté au diamètre nominal du tuyau
12,0
Adapté au diamètre nominal
50
Pièce par unité de doncitionnement
non
possibilité de conditionnement individuel
4060892382086
EAN / GTIN
39174000

Caractéristiques techniques

Support de système de tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Accessoires pour support de système SH/SHV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible