Marqueur de câble autocollant et inscriptible TM 75 Numéro d'article 91180

Détails de l'article

Numéro d'article
91180
Désignation de l'article
Marqueur de câble autocollant et inscriptible TM 75
Type
TM 75
Dimension mm
25,00 x 75,00
Description champ mm
25,00 x 25,00
Contenu du livre
60
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892413254
Numéro de tarif douanier
39199080

Caractéristiques techniques

Marqueur de câble autocollant et inscriptible
Plage de température -30°C à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • Adhésif : acrylate
      • Revêtement: Carton

Propriétés

      • résistant: eau, alcool, huiles, graisses, carburants, Solvants alphatiques, acides faibles, Sels, Alcalis
      • auto-adhésif
      • auto-extinguible

Utilisation

      • Repères de câbles autocollants sous forme de livre de poche pratique.
      • 10 pages de repères sur carte support siliconée.
      • Utilisation dans le domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien.
      • Dimensions du livre : 15 x 8 cm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible