Gaine de protection S-PU 14,0 bleu - petit conditionnement Numéro d'article 94871
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
94871
Désignation de l'article
Gaine de protection S-PU 14,0 bleu - petit conditionnement
Ø extérieur mm (approx.)
14
Couleur
bleu
Ø-intérieur mm
10,0
Mètre par unité de conditionnement
10
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892380570
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -40°C à +100°C
temporairement à +120°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyuréthane (PUR)
      • Matériau de la gaine extérieure: Polyuréthane (PUR)
      • fil d'acier à ressort intégré

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: huiles, essence, microbes, résistant aux intempéries
      • largement résistant: acides, produits alcalins
      • extrêmement flexible, extensible et compressible

Remarques

      • Presse-étoupes appropriés : USK, LK-I, MTG-US et MTG-LI

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible