![S-PU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90464_PF_1520x1160.jpg)
![S-PU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90464_PF_1520x1160.jpg)
Gaine de protection S-PU 45,0 bleu
Numéro d'article 90471
Détails de l'article Gaine de protection S-PU 45,0 bleu
- Numéro d'article
- 90471
- Désignation de l'article
- Gaine de protection S-PU 45,0 bleu
- Ø extérieur mm (approx.)
- 45
- Couleur
- bleu
- poids approx. kg
- 0,50
- Ø-intérieur mm
- 38,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 25
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892380549
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine de protection S-PU 45,0 bleu
Gaine de protection | |
Plage de température | -40°C à +100°C temporairement à +120°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Gaine de protection S-PU 45,0 bleu
Construction
-
- Matériau: Polyuréthane (PUR)
-
- Matériau de la gaine extérieure: Polyuréthane (PUR)
-
- fil d'acier à ressort intégré
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: huiles, essence, microbes, résistant aux intempéries
-
- largement résistant: acides, produits alcalins
-
- extrêmement flexible, extensible et compressible
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : USK, LK-I, MTG-US et MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Gaine de protection S-PU 45,0 bleu
Accessoires
Produits complémentaires
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)