![RE-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97829_PF_1520x1160.jpg)
![RE-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97829_PF_1520x1160.jpg)
RE-PA gris PG 21 / PG 11
Numéro d'article 96192
Détails de l'article RE-PA gris PG 21 / PG 11
- Numéro d'article
- 96192
- Désignation de l'article
- RE-PA gris PG 21 / PG 11
- Type de filetage
- PG
- Taille intérieur
- PG 11
- Taille extérieur
- PG 21
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892372896
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques RE-PA gris PG 21 / PG 11
Réduction PA | |
Plage de température | -30°C à +100°C |
Détails du produit RE-PA gris PG 21 / PG 11
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- noir sur demande
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements RE-PA gris PG 21 / PG 11
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)