Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 29 / PG 21 Numéro d'article 904400
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904400
Item description
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 29 / PG 21
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size inside
PG 21
Size outside
PG 29
Thread length mm
8,0
Spanner size mm
40
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892377723
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Réduction en laiton nickelé hexagonal
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible