![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 16 / PG 13,5
Numéro d'article 904396
Détails de l'article Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 16 / PG 13,5
- Numéro d'article
- 904396
- Désignation de l'article
- Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 16 / PG 13,5
- Type de filetage
- PG
- Taille intérieur
- PG 13,5
- Taille extérieur
- PG 16
- Longueur du filetage
- 6,5
- Ouverture de clé mm
- 24
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892377686
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 16 / PG 13,5
Réduction en laiton nickelé hexagonal | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 16 / PG 13,5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
Téléchargements Réduction en laiton nickelé hexagonal RE PG 16 / PG 13,5
Accessoires
Produits complémentaires
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)