RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 21539
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble informatique
  • gaine extérieure renforcée
  • PiMF feuillard métallique
  • fil de bourrage dans le blindage
  • pour usage en extérieur
  • avec gaine extérieure bleue : il est adapté aux installations à sécurité intrinsèque dans les zones à risque d'explosion

Détails de l'article

Numéro d'article
21539
Désignation de l'article
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 0,5 mm²
Couleur de la gaine
bleu (RAL 5015)
AWG (approx.)
20
Ø extérieur mm (approx.)
13,8
indice cuivre/km
82,0
Poids kg/km (approx.)
215,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892101366
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble informatique suivant la DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-7
Plage de température en mouvement -5°C à +50°C
pose fixe -40°C à +70°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension d'essai cond./blindage 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
0,5 mm²: approx. 75 pF/m
1,3 mm²: approx. 100 pF/m
Atténuation de diaphonie à 60 kHz, 1.02 dB
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.75 mH/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, multibrin
      • Structure toron:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • Conducteur a = noir; conducteur b = blanc
      • avec numérotation continue 1/1, 2/2, etc.
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur des paires
      • Fil de drain par paire, cuivre étamé, Diamètre: 0.6 mm
      • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
      • Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Pour le modèle à plusieurs paires : fil de communication, Section nominale : 0.5 mm², Isolation conducteur : PE, Repérage des conducteurs  : orange
      • Ruban séparateur
      • Fil de bourrage, cuivre étamé, multibrin (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
      • Gaine extérieure: PVC, renforcé (v)
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • PiMF feuillard métallique
      • les faibles atténuations et les faibles capacités de fonctionnement permettent de grandes distances de transmission et des temps de montée d'impulsion courts
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
      • Indice de cuivre, y compris les fils de cuivre PiMF, les fils de drainage en cuivre et les fils de communication
      • avec gaine bleue pour le montage d'installations à sécurité intrinsèque (type de protection -i-) dans des zones à risque d'explosion conformément à DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, section 16.2.2

Utilisation

      • Les câbles d'ordinateur sont utilisés dans le traitement des données et le contrôle des processus. Le blindage individuel des paires garantit de bonnes valeurs d'atténuation de la diaphonie. En cas de pose fixe, il convient à une utilisation dans des endroits secs et humides, à l'extérieur ainsi que dans la terre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible