RD-H(St)H gris 4 x 2 x 1 mm² Numéro d'article 20217
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • Câble de technique conductrice
  • sans halogène
  • avec drain de masse

Détails de l'article

Numéro d'article
20217
Désignation de l'article
RD-H(St)H gris 4 x 2 x 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
12
indice cuivre/km
89,0
Poids kg/km (approx.)
190,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Classification de la réaction au feu
Dca, Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892101731
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données suivant la DIN VDE 0815
Plage de température en mouvement -5°C à +50°C
pose fixe -30°C à +70°C
Tension maximum de service 225 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 500 V
Tension d'essai cond./blindage 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
1 mm²: max. 18,4 Ohm/km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
2 - 4 (Paires): approx. 120 pF/m
8 - 96 (Paires): approx. 100 pF/m
Couplage capacitif k1 à 800 Hz:, max. 200 pF/100m; 20% des valeurs, mais au moins une, peuvent atteindre 400 pF/100m.
Impédance caractéristique à 1 kHz
0,5 mm²: 450 Ohm
1 mm²: 320 Ohm
(valeur de référence)
Atténuation du câble à 1 kHz
0,5 mm²: 1,2 dB/km
1 mm²: 0,9 dB/km
(valeur de référence)
Atténuation de diaphonie à 10 kHz , 60.00 dB
(valeur de référence)
Rayon de courbure minimum pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, multibrin
      • Structure toron:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1 mm²: 7 x 0,43 mm
      • Isolation conducteur: polymère sans halogène
      • Repérage des conducteurs: coloré, par faisceau:
      • Paire no. 1 : a-conducteur = bleu; b-conducteur = rouge
      • Paire no. 2 : a-conducteur = gris; b-conducteur = jaune
      • Paire no. 3 : a-conducteur = vert; b-conducteur = marron
      • Paire no. 4 : a-conducteur = blanc; b-conducteur = noir
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, 4 paires torsadées en faisceaux, longueur de pas optimisée, Faisceaux torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Repérage des faisceaux: spirale en plastique imprimée en chiffres
      • Ruban séparateur
      • Fil de bourrage, cuivre étamé, multibrin (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
      • Gaine extérieure: polymère sans halogène
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)

Propriétés

      • sans halogène
      • Le câblage par paires avec des longueurs de pas courtes et différentes au sein d'un même faisceau permet d'obtenir de bonnes valeurs d'atténuation de la diaphonie.

Tests

      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Câbles à 2 paires : conducteurs toronnés en quarte en étoile

Utilisation

      • Les câbles de transmission de données sans halogène servent à la transmission de signaux numériques et analogiques jusqu'à 10 kHz dans les techniques de mesure, de commande et de régulation. Ces câbles sont utilisés à l'intérieur des bâtiments, mais pas à l'extérieur sans protection contre les UV.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible