Cosses-câble RA 48 V0 rouge Numéro d'article 96329

Détails de l'article

Numéro d'article
96329
Désignation de l'article
Cosses-câble RA 48 V0 rouge
Type
RA 48 V0
Couleur
rouge
Section nominale de / à mm²
0,50 - 1,50
Dimension du connecteur plat en mm
4,80 x 0,80
Version
Manchon
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416378
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • entièrement isolé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Propriétés

      • tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible