![PVC-IC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92280_PF_1520x1160.jpg)
![PVC-IC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92280_PF_1520x1160.jpg)
Gaine isolante PVC IC 6,1mm vert-jaune (25m)
Numéro d'article 92289
Détails de l'article Gaine isolante PVC IC 6,1mm vert-jaune (25m)
- Numéro d'article
- 92289
- Désignation de l'article
- Gaine isolante PVC IC 6,1mm vert-jaune (25m)
- Couleur
- vert-jaune
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,55
- Ø-intérieur mm
- 6,1
- Mètre par unité de conditionnement
- 25
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892392467
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine isolante PVC IC 6,1mm vert-jaune (25m)
Gaine isolante PVC selon DIN 40621 | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Détails du produit Gaine isolante PVC IC 6,1mm vert-jaune (25m)
Construction
-
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
Propriétés
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- auto-extinguible
-
- résistant aux intempéries
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour isoler
-
- Mise en faisceau de fils et de câbles
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2