Gaine isolante PVC IB 9mm Numéro d'article 91318

Détails de l'article

Numéro d'article
91318
Désignation de l'article
Gaine isolante PVC IB 9mm
Couleur
noir
Epaisseur de la gaine mm
0,7
Ø-intérieur mm
9,0
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892392313
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine isolante PVC selon DIN 40621
Plage de température -20°C à +85°C
temporairement à +90°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)

Propriétés

      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • auto-extinguible
      • résistant aux intempéries
      • sans plomb

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour une isolation ultérieure
      • Mise en faisceau de fils et de câbles

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible