PUR-electronic spiral cable noir 8 x 0,25 mm² (SL 400 mm) Numéro d'article 85687

Détails de l'article

Numéro d'article
85687
Désignation de l'article
PUR-electronic spiral cable noir 8 x 0,25 mm² (SL 400 mm)
Longueur d'hélice (fermée) en mm
400
Longueur d'hélice (comprimée) en mm
1600
Ø extérieur mm (approx.)
6,4
ø extérieur d'hélice env. en mm
23.8
indice cuivre/km
84,5
Poids kg/km (approx.)
120,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892340062
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Temperature range -25°C to +70°C
Nominal voltage <= 0.14 mm² 300 V
>= 0.25 mm² 500 V
Test voltage 2000 V
Expansion ratio 1:4
Straight ends in each case 200 mm

Détails du produit

Construction

      • Copper wire bare, extra finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 6 / IEC 60228 Class 6
      • Core insulation: TPE-E
      • Core identification acc. to DIN 47100
      • Cores stranded in layers
      • Outer sheath: PUR
      • Sheath colour: black

Remarques

      • On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
      • As well in axial construction
      • The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only

Utilisation

      • Handling Equipment
      • Entertainment Equipment
      • Medical devices
      • Measurement instruments
      • Rolling doors
      • In all fields in which low-current cables are used

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible