![PUR elektronic spiral cable unscreened](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M85550_PF_1520x1160.jpg)
![PUR elektronic spiral cable unscreened](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M85550_PF_1520x1160.jpg)
PUR-electronic spiral cable noir 2 x 0,25 mm² (SL 300 mm)
Numéro d'article 85638
Détails de l'article PUR-electronic spiral cable noir 2 x 0,25 mm² (SL 300 mm)
- Numéro d'article
- 85638
- Désignation de l'article
- PUR-electronic spiral cable noir 2 x 0,25 mm² (SL 300 mm)
- Longueur d'hélice (fermée) en mm
- 300
- Longueur d'hélice (comprimée) en mm
- 1200
- Ø extérieur mm (approx.)
- 3,9
- ø extérieur d'hélice env. en mm
- 13.8
- indice cuivre/km
- 16,0
- Poids kg/km (approx.)
- 70,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892339691
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PUR-electronic spiral cable noir 2 x 0,25 mm² (SL 300 mm)
Temperature range | -25°C to +70°C |
Nominal voltage | <= 0.14 mm² 300 V >= 0.25 mm² 500 V |
Test voltage | 2000 V |
Expansion ratio | 1:4 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Détails du produit PUR-electronic spiral cable noir 2 x 0,25 mm² (SL 300 mm)
Construction
-
- Copper wire bare, extra finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 6 / IEC 60228 Class 6
-
- Core insulation: TPE-E
-
- Core identification acc. to DIN 47100
-
- Cores stranded in layers
-
- Outer sheath: PUR
-
- Sheath colour: black
Remarques
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Utilisation
-
- Handling Equipment
-
- Entertainment Equipment
-
- Medical devices
-
- Measurement instruments
-
- Rolling doors
-
- In all fields in which low-current cables are used