![PT-S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91219_PF_1520x1160.jpg)
![PT-S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91219_PF_1520x1160.jpg)
Gaine de protection S 17,0 (10)
Numéro d'article 91272
Détails de l'article Gaine de protection S 17,0 (10)
- Numéro d'article
- 91272
- Désignation de l'article
- Gaine de protection S 17,0 (10)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 17
- Couleur
- gris
- Ø-intérieur mm
- 13,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 10
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892378652
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine de protection S 17,0 (10)
Gaine de protection | |
Plage de température | -25°C à +90°C temporairement à +100°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Gaine de protection S 17,0 (10)
Construction
-
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
Propriétés
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- largement résistant: huiles, acides
-
- extrêmement flexible, extensible et compressible
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : USK, LK-I, MTG-US et MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Gaine de protection de câble type S avec fil d'acier à ressort incorporé.
Téléchargements Gaine de protection S 17,0 (10)
Accessoires
Produits complémentaires
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)