![Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M800650_PF_1520x1160.jpg)
![Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M800650_PF_1520x1160.jpg)
Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC noir 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
Numéro d'article 800715
Détails de l'article Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC noir 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
- Numéro d'article
- 800715
- Désignation de l'article
- Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC noir 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,5
- indice cuivre/km
- 62,0
- Poids kg/km (approx.)
- 131,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314759
- Numéro de tarif douanier
- 85444991
Caractéristiques techniques Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC noir 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |