392 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Matériau de la gaine extérieure
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 97572 Copier
Attache de câble à cosses en acier TY-MX TY 5-25MX Numéro d'article 93694 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 3/8" noir Numéro d'article 90875 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB PG 42 gris (RAL 7035) Numéro d'article 90718 Copier
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 120/13,0 Numéro d'article 907590 Copier
HELUTOP® HT NPT 3/8" gris (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) DC Distance de clé 22 Numéro d'article 92780 Copier
HELUTOP® HT PG 48 gris (RAL 7001) (CD 34.0-44.0 mm) DC Distance de clé 65 Numéro d'article 99319 Copier
HELUTOP® HT-R M12 x 1.5 noir (CD 2.0-5.0 mm) DC Distance de clé 15 Numéro d'article 903552 Copier
HELUTOP® HT-R M32 x 1.5 noir (CD 11.0-15.0 mm) DC Distance de clé 36 Numéro d'article 903556 Copier
HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 97445 Copier
Tube ondulé PA PA12-B 21 noir Numéro d'article 920166 Copier
HELUTOP® HT NPT 1" gris (RAL 7035) (CD 18.0-25.0 mm) DC Distance de clé 42 Numéro d'article 92784 Copier
Tube ondulé PA PA12-F 12 noir Numéro d'article 920164 Copier
Tube ondulé PA PA12-F 17 noir Numéro d'article 920165 Copier
Attache de câble à cosses en acier TY-MX TYB 5-24MX Numéro d'article 97313 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 1" gris (RAL 7035) Numéro d'article 98366 Copier
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/13,0 Numéro d'article 906172 Copier
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 240/13,0 Numéro d'article 906185 Copier
HELUTOP® Easy M20 gris (RAL 7001) Numéro d'article 908061 Copier
HELUTOP® Easy M25 gris (RAL 7001) Numéro d'article 908383 Copier
HELUTOP® HT-R M63 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 29.0-35.0 mm) DC Distance de clé 65 Numéro d'article 903539 Copier
Tube ondulé PA PA12-B 29 noir Numéro d'article 920167 Copier
Tube ondulé PA PA6-UL-F 7,5 gris Numéro d'article 920384 Copier
Attache de câble à cosses en acier TY-MX TY 5-23MX Numéro d'article 97310 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible