1911 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Section en mm²
Section conducteur en AWG
Conducteur de protection
Matériau du conducteur
Construction du conducteur
Blindage
Matériau de la gaine extérieure
RADOX® 155 gris 0,5 mm² Numéro d'article 11005569 Copier
RADOX® 3 GKW 600V gris 1 x 6 mm² Numéro d'article 34405 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 0,5 mm² Numéro d'article 35223 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 0,75 mm² Numéro d'article 11006747 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core noir 1 x 120 mm² Numéro d'article 11006791 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core noir 1 x 240 mm² Numéro d'article 35219 Copier
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M noir 1 x 2,5 mm² Numéro d'article 34487 Copier
RADOX® EN 50306-2 300V M blanc 1 x 0,75 mm² Numéro d'article 35316 Copier
RADOX® GKW-LW 600V MM S noir 4 x 0,5 mm² Numéro d'article 34537 Copier
RADOX® GKW-LW 600V MM S noir 8 x 0,5 mm² Numéro d'article 34550 Copier
RADOX® TENUIS-TW 600V M blanc 1 x 1 mm² Numéro d'article 35154 Copier
RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 2 x 0,75 mm² Numéro d'article 35255 Copier
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S noir 6 x 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 35148 Copier
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B noir 20 AWG Numéro d'article 11005416 Copier
RADOX® 125 noir 50 mm² Numéro d'article 11005832 Copier
RADOX® 155 noir 0,5 mm² Numéro d'article 11005563 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 240 mm² Numéro d'article 34752 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core noir 1 x 35 mm² Numéro d'article 35266 Copier
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S noir 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 34653 Copier
RADOX® EN 50264-3-1 600V M noir 1 x 6 mm² Numéro d'article 34603 Copier
RADOX® GKW-LW 600V MM S noir 2 x 0,75 mm² Numéro d'article 34523 Copier
RADOX® GKW-LW 600V MM S noir 4 x 1 mm² Numéro d'article 34539 Copier
RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 4 x 0,5 mm² Numéro d'article 34771 Copier
RADOX® TENUIS-TW 600V MM noir 4 x 0,75 mm² Numéro d'article 34936 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible