2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HSK PG 7 gris (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 90000 Copier
HSK-INOX-R M25 x 1.5 (CD 9.0-16.0 mm) Numéro d'article 98083 Copier
HSK-L PG 13,5 gris (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 90043 Copier
HSK-MS-B M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 92917 Copier
HSK-MS-E PG 29 (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 90429 Copier
HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 97445 Copier
HSK-MZ-E M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 98072 Copier
HSK-R M20 x 1.5 noir (CD 5.0-9.0 mm) Numéro d'article 97979 Copier
HSSV-KF M32 x 1.5 gris Numéro d'article 920510 Copier
Insert d'étanchéité PVC KVA PG 16 / M25 x 1.5 vert Numéro d'article 96017 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 jaune Numéro d'article 903961 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1.5 gris Numéro d'article 903955 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 3.0 mm) Numéro d'article 904006 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Numéro d'article 904010 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm) Numéro d'article 904053 Copier
KM-EMV PG 16 Numéro d'article 97168 Copier
KM-EMV PG 42 Numéro d'article 97245 Copier
KVA-MFD-MS PG 11 (CD 2x3.0 mm) Numéro d'article 92047 Copier
KVA-MS M16 x 1.5 (CD 6.5-9.5 mm) DC Distance de clé 17 LF longueur de filetage 6.5 Numéro d'article 90803 Copier
KVA-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 90805 Copier
KVA-MS M25 x 1.5 (CD 6.5-9.5 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 7.5 Numéro d'article 90813 Copier
KVA-MS PG 11 (CD 6.5-9.5 mm) DC Distance de clé 20 LF longueur de filetage 6 Numéro d'article 90359 Copier
KVA-MS PG 13,5 (CD 6.5-9.5 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 6.5 Numéro d'article 90361 Copier
PE-WN M50 x 1.5 gris Numéro d'article 94126 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible