2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HSK-PVDF-R M12 x 1.5 nature (CD 2.0-5.0 mm) Numéro d'article 99630 Copier
Insert d'étanchéité PVC KVA PG 21 / M32 x 1.5 marron Numéro d'article 96024 Copier
Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 blanc Numéro d'article 903949 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (2 x 8.0 mm) Numéro d'article 904027 Copier
KM-INOX M12 x 1.5 Numéro d'article 920605 Copier
KVA-MS M16 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 17 LF longueur de filetage 6.5 Numéro d'article 90802 Copier
PBE-K M12 x 1.5 noir LF longueur de filetage 6.6 Numéro d'article 904494 Copier
PE-WN M40 x 1.5 gris Numéro d'article 94125 Copier
Plaque d'obturation PVC BL-H PG 7 / M12 x 1.5 Numéro d'article 96416 Copier
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M25 x 1.5 (CD 12.0 - 18.0 mm) Numéro d'article 908422 Copier
RE PA-ATEX noir M25 x 1.50 / M20 x 1.50 Numéro d'article 904430 Copier
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50 Numéro d'article 904385 Copier
Réduction ronde en laiton nickelé RE PG 21 / PG 16 Numéro d'article 904417 Copier
STS-F M25 x 1.5 DC Distance de clé 30, 28 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 94485 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 2x11.0 mm) Numéro d'article 11019690 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 4x9.0 mm) Numéro d'article 11019693 Copier
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 gris (CD 6x6.5 mm) Numéro d'article 11019734 Copier
UNI-DICHT-VK-MS M25 x 1.5 DC Distance de clé 28 Numéro d'article 904214 Copier
Vis d'obturation en laiton nickelé VS PG 13,5 Numéro d'article 90623 Copier
Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M32 x 1.5 Numéro d'article 905950 Copier
VSK-PA PG 16 noir Numéro d'article 97001 Copier
VSK-PA PG 9 gris (RAL 7035) Numéro d'article 96179 Copier
Adapter PA-ATEX noir PG 21 / M40 x 1.50 - construction haute Numéro d'article 904482 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 1" gris (RAL 7001) Numéro d'article 90873 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible