2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
Contre-écrou en laiton nickelé KM BSP 1/2" Numéro d'article 905870 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB M40 x 1.5 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94645 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 7 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94270 Copier
Corps de raccord en laiton nickelé KVA-XXL-VK-MS M80 x 2.0 Numéro d'article 920146 Copier
Feuille de cuivre laminée-Bande de cuivre (10,0/33,0) Numéro d'article 905122 Copier
HELUTOP® HT PG 48 gris (RAL 7035) (CD 34.0-44.0 mm) DC Distance de clé 65 Numéro d'article 99309 Copier
HELUTOP® HT-K PG 7 gris (RAL 7001) (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 93850 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (6 x 5.0 mm) Numéro d'article 920126 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (3 x 10.0 mm) Numéro d'article 905786 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M12 x 1.5 noir (CD 4.0 - 6.5 mm) DC Distance de clé 15 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 908080 Copier
HELUTOP® MS-E NPT 3/4" (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 99810 Copier
HSK M63 x 1.5 gris (CD 37.0-44.0 mm) Numéro d'article 96973 Copier
HSK PG 21 gris (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 90005 Copier
HSK-B PG 7 noir (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 90326 Copier
HSK-EX-Active M32 x 1.5 noir Numéro d'article 908546 Copier
HSK-INOX M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 98084 Copier
HSK-L M12 x 1.5 gris (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 91690 Copier
HSK-L PG 11 noir (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 96405 Copier
HSK-L-R M25 x 1.5 gris (CD 9.0-16.0 mm) Numéro d'article 91693 Copier
HSK-MS-E M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm) Numéro d'article 90398 Copier
HSK-MS-E PG 13,5 (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 90426 Copier
HSK-MS-EX M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 98045 Copier
HSK-MS-EX-E M16 x 1.5 Numéro d'article 92881 Copier
HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 905084 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible