2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HELUTOP® MS-E PG 21 (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 90775 Copier
HSK M40 x 1.5 noir (CD 22.0-32.0 mm) Numéro d'article 97555 Copier
HSK-B M12 x 1.5 noir (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 98011 Copier
HSK-EX-Active M25 x 1.5 noir Numéro d'article 908545 Copier
HSK-MS-EX M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 98048 Copier
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm) Numéro d'article 90573 Copier
Vis d'obturation en laiton nickelé VS M50 x 1.5 Numéro d'article 98134 Copier
Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M12 x 1.5 Numéro d'article 905946 Copier
VSK-PA M63 x 1.5 noir Numéro d'article 94757 Copier
VSK-PA PG 16 gris (RAL 7035) Numéro d'article 96182 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB PG 7 gris (RAL 7035) Numéro d'article 90710 Copier
Feuille de cuivre laminée-Bande de cuivre (15,0/33,0) Numéro d'article 905116 Copier
HELUTOP® HT PG 42 gris (RAL 7035) (CD 30.0-38.0 mm) DC Distance de clé 60 Numéro d'article 99308 Copier
HELUTOP® HT-E M32 x 1.5 Numéro d'article 99984 Copier
HSK-EX-Active M16 x 1.5 noir (CD 5.0-10.0 mm) DC Distance de clé 22 Numéro d'article 908542 Copier
HSK-MS M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm) Numéro d'article 90298 Copier
HSK-MS-E-D M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 98055 Copier
HSK-MS-EX M25 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) Numéro d'article 98050 Copier
HSK-MZ-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 98074 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Numéro d'article 904025 Copier
Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M16 x 1.5 Numéro d'article 90891 Copier
KVA-MS PG 16 (CD 11.5-15.0 mm) DC Distance de clé 24 LF longueur de filetage 6.5 Numéro d'article 90368 Copier
O-Ring PG 11 Numéro d'article 96368 Copier
Réduction en laiton nickelé hexagonal RE M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Numéro d'article 94947 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible