2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
RE-PA gris M32 x 1.50 / M16 x 1.50 Numéro d'article 97835 Copier
Réduction ronde en laiton nickelé RE M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Numéro d'article 94082 Copier
Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M16 x 1.5 Numéro d'article 905947 Copier
VSK-PA PG 11 gris (RAL 7035) Numéro d'article 96180 Copier
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 16 Numéro d'article 904302 Copier
Bague d'étanchéité à incision CR PG 21 noir Numéro d'article 96361 Copier
Boulon de fermeture PVDF VSB 9.0 x 20.00 mm noir Numéro d'article 903524 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 3/4" noir Numéro d'article 90877 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB PG 29 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94256 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-MB PG 29 gris (RAL 7035) Numéro d'article 90716 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB M50 x 1.5 noir Numéro d'article 94656 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB M63 x 1.5 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94637 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB M63 x 1.5 noir Numéro d'article 94657 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 11 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94272 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 36 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94277 Copier
Contre-écrou PA KMK-PA-OB PG 36 noir Numéro d'article 94297 Copier
HELUTOP® HT NPT 1" noir (CD 18.0-25.0 mm) DC Distance de clé 42 Numéro d'article 92804 Copier
HELUTOP® HT-K M20 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 93858 Copier
HELUTOP® HT-K M20 x 1.5 noir (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 93881 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 4.0 mm) Numéro d'article 905777 Copier
HELUTOP® HT-MS NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 99966 Copier
HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1.5 (CD 9.0-16.0 mm) Numéro d'article 903564 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1.5 noir (CD 4.0 - 8.0 mm) DC Distance de clé 19 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 908082 Copier
HELUTOP® HT-R M25 x 1.5 noir (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 29 Numéro d'article 903555 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible