2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 8.0 mm) Numéro d'article 96089 Copier
KVA-XXL-MS-E M80 x 2.0 (CD 63.0-70.0 mm) (Écran AD 46.00-54.00 mm) Numéro d'article 98908 Copier
PE-WN M25 x 1.5 gris Numéro d'article 94123 Copier
RE-PA gris M40 x 1.50 / M20 x 1.50 Numéro d'article 97839 Copier
UNI-DICHT-VK-MS M40 x 1.5 DC Distance de clé 43 Numéro d'article 904217 Copier
Vis d'obturation en laiton nickelé VS PG 11 Numéro d'article 90622 Copier
Boulon de fermeture PVDF VSB 6.4 x 25.00 mm noir Numéro d'article 903520 Copier
Corps de raccord en laiton nickelé KVA-VK-MS M32 x 1.5 Numéro d'article 91367 Copier
EW round M50 x 1.50 / M63 x 1.50 Numéro d'article 94081 Copier
HELUTOP® HT NPT 3/4" gris (RAL 7001) (CD 13.0-18.0 mm) DC Distance de clé 33 Numéro d'article 92793 Copier
HELUTOP® HT-K PG 9 gris (RAL 7035) (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 93862 Copier
HELUTOP® HT-MS PG 42 (CD 30.0-38.0 mm) Numéro d'article 90758 Copier
HELUTOP® HT-R M16 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 2.0-6.0 mm) DC Distance de clé 19 Numéro d'article 903533 Copier
HELUTOP® HT-R M32 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 11.0-15.0 mm) DC Distance de clé 36 Numéro d'article 903536 Copier
HSK M50 x 1.5 gris (CD 32.0-38.0 mm) Numéro d'article 96972 Copier
HSK PG 9 gris (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 90001 Copier
HSK-MS PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 90302 Copier
HSK-PVDF M16 x 1.5 nature (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 97528 Copier
Insert d'étanchéité PVC KVA PG 29 / M40 x 1.5 orange Numéro d'article 96027 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1.5 noir Numéro d'article 903968 Copier
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 6.5 mm) Numéro d'article 96082 Copier
KVA-XXL-MS M63 x 1.5 (CD 45.0-51.0 mm) Numéro d'article 93569 Copier
O-Ring PG 13,5 Numéro d'article 96369 Copier
PBE-K M12 x 1.5 noir LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 904495 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible