1490 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HELUTOP® HT-BS M63 x 1.5 gris (RAL 7001) Numéro d'article 94547 Copier
HELUTOP® HT-BS M63 x 1.5 noir Numéro d'article 94557 Copier
HELUTOP® HT-K M20 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 93870 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 1/2" gris (RAL 7001) (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 99902 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 1/2" gris (RAL 7035) (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 99805 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 3/4" gris (RAL 7001) (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 99903 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 3/4" gris (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 99806 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 3/4" noir (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 99907 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 3/8" gris (RAL 7001) (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 99901 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 3/8" gris (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 99804 Copier
HELUTOP® HT-K NPT 3/8" noir (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 99905 Copier
HELUTOP® HT-K PG 13,5 gris (RAL 7035) (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 93864 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 2.0 mm) Numéro d'article 905773 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (2 x 10.0 mm) Numéro d'article 905785 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1.5 noir (CD 8.0 - 14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 908089 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1.5 noir (CD 8.0 - 14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 908090 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1.5 noir (CD 10.0 - 18.0 mm) DC Distance de clé 33 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 908095 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1.5 noir (CD 10.0 - 18.0 mm) DC Distance de clé 33 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 908096 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1.5 noir (CD 16.0 - 21.0 mm) DC Distance de clé 42 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 908099 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M40 x 1.5 noir (CD 17.0 - 28.0 mm) DC Distance de clé 46 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 908101 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M63 x 1.5 noir (CD 28.0 - 44.0 mm) DC Distance de clé 65 LF longueur de filetage 18 Numéro d'article 908104 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M12 x 1.5 noir (CD 4.0-6.5 mm) DC Distance de clé 15 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 908105 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M12 x 1.5 noir (CD 4.0-6.5 mm) DC Distance de clé 15 LF longueur de filetage 15 Numéro d'article 908106 Copier
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M16 x 1.5 noir (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 19 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 908107 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible