1479 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 8.0 mm) Numéro d'article 96089 Copier
KVA-XXL-MS-E M80 x 2.0 (CD 63.0-70.0 mm) (Écran AD 46.00-54.00 mm) Numéro d'article 98908 Copier
UNI-DICHT-VK-MS M40 x 1.5 DC Distance de clé 43 Numéro d'article 904217 Copier
Vis d'obturation en laiton nickelé VS PG 11 Numéro d'article 90622 Copier
Boulon de fermeture PVDF VSB 6.4 x 25.00 mm noir Numéro d'article 903520 Copier
Corps de raccord en laiton nickelé KVA-VK-MS M32 x 1.5 Numéro d'article 91367 Copier
EW round M50 x 1.50 / M63 x 1.50 Numéro d'article 94081 Copier
HELUTOP® HT-MS PG 42 (CD 30.0-38.0 mm) Numéro d'article 90758 Copier
HSK-MS PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 90302 Copier
Insert d'étanchéité PVC KVA PG 29 / M40 x 1.5 orange Numéro d'article 96027 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1.5 noir Numéro d'article 903968 Copier
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 6.5 mm) Numéro d'article 96082 Copier
KVA-XXL-MS M63 x 1.5 (CD 45.0-51.0 mm) Numéro d'article 93569 Copier
O-Ring PG 13,5 Numéro d'article 96369 Copier
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M32 x 1.5 (CD 16.0 - 25.0 mm) Numéro d'article 908423 Copier
STS-F M40 x 1.5 DC Distance de clé 50, 47 LF longueur de filetage 8 Numéro d'article 94487 Copier
Vis d'obturation en laiton nickelé VS M63 x 1.5 Numéro d'article 98135 Copier
Angle en zinc WV M25 x 1.50 Numéro d'article 98563 Copier
Corps de raccord en laiton nickelé KVA-VK-MS M25 x 1.5 Numéro d'article 90792 Copier
HELUTOP® HT-MS-EX-d M20 x 1.5 (CD 10.0-16.0 mm) Numéro d'article 906943 Copier
HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1.5 (CD 10.0-18.0 mm) Numéro d'article 906944 Copier
HELUTOP® MS-E PG 13,5 (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 90773 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (10 x 6.0 mm) Numéro d'article 904044 Copier
KM-EMV PG 13,5 Numéro d'article 97167 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible