![O-Ring](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90263_PF_1520x1160.jpg)
![O-Ring](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90263_PF_1520x1160.jpg)
O-Ring PG 29
Numéro d'article 96372
Détails de l'article O-Ring PG 29
- Numéro d'article
- 96372
- Désignation de l'article
- O-Ring PG 29
- Ø extérieur mm (approx.)
- 37
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 29
- Épaisseur
- 2
- Ø-intérieur mm
- 33,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892373640
- Numéro de tarif douanier
- 40169300
Caractéristiques techniques O-Ring PG 29
joint NBR-O | |
Plage de température | -30°C à +120°C |
Détails du produit O-Ring PG 29
Construction
-
- Matériau: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- D - Diamètre extérieur
- d- Diamètre intérieur
- S - Force
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'étanchéité à l'eau, à la poussière et à l'huile.
Téléchargements O-Ring PG 29
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)