O-Ring FPM M20 x 1.5 Numéro d'article 98596
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
98596
Désignation de l'article
O-Ring FPM M20 x 1.5
Ø extérieur mm (approx.)
20,6
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Épaisseur
1.8
Ø-intérieur mm
17,0
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892373886
Numéro de tarif douanier
40169300

Caractéristiques techniques

Joint FPM-O
Plage de température -40°C à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Caoutchouc fluoré (FPM)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur
      • d- Diamètre intérieur
      • S - Force

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'étanchéité à l'eau, à la poussière et à l'huile en FPM pour une large plage de températures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible