O-Ring FPM M25 x 1.5
Numéro d'article 904282
Détails de l'article O-Ring FPM M25 x 1.5
- Numéro d'article
- 904282
- Désignation de l'article
- O-Ring FPM M25 x 1.5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 26
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M25 x 1,5
- Épaisseur
- 2
- Ø-intérieur mm
- 22,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892373893
- Numéro de tarif douanier
- 40169300
Caractéristiques techniques O-Ring FPM M25 x 1.5
Joint FPM-O | |
Plage de température | -40°C à +200°C |
Détails du produit O-Ring FPM M25 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Caoutchouc fluoré (FPM)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- D - Diamètre extérieur
- d- Diamètre intérieur
- S - Force
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'étanchéité à l'eau, à la poussière et à l'huile en FPM pour une large plage de températures.
Téléchargements O-Ring FPM M25 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires