(N)YM(St)-J gris 5 G 1,5 re mm² Numéro d'article 43052
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • Câble d'installation en PVC
  • blindé

Détails de l'article

Numéro d'article
43052
Désignation de l'article
(N)YM(St)-J gris 5 G 1,5 re mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
12
indice cuivre/km
87,0
Poids kg/km (approx.)
208,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892259715
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble d'installation en PVC suivant la DIN VDE 0250-204
Plage de température pose fixe -40°C à +70°C
en pose +5°C à +70°C
Température de service admissible à l'âme +70°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, 1,5 - 10 mm²: monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1; 16 - 25 mm²: multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 3 - 5 cond.: coloré
      • 7 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • G = avec conducteur de protection V/J
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Fil de drain, cuivre étamé, massif
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM1)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7035)

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • re = conducteur rond, unifilaire
      • rm = conducteur rond multibrins
      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Ce câble d'installation avec blindage statique est conçu pour limiter efficacement les champs électromagnétiques parasites. Le blindage s'avère avantageux pour les installations dans le domaine informatique, les hôpitaux, les salles de contrôle industrielles avec des instruments de mesure particulièrement sensibles aux interférences, ainsi que dans les espaces de vie de personnes sensibles aux radiations et particulièrement réceptives. Convient à l'installation dans des endroits secs, humides ou mouillés, pour une pose sur, sous et dans les murs, ainsi que dans la maçonnerie et le béton, mais pas pour l'encastrement directe dans du béton vibré, secoué ou damé. Ces câbles conviennent également à une utilisation en extérieur, à condition d'être protégés contre l'exposition directe au soleil.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible