NYM-O gris 1 x 1,5 re mm² Numéro d'article 39001
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA
  • Câble d'installation en PVC

Détails de l'article

Numéro d'article
39001
Désignation de l'article
NYM-O gris 1 x 1,5 re mm²
Matière de bourrage
Enveloppe commune (composé de remplissage) pour les câbles multiconducteurs
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
5,4
indice cuivre/km
14,4
Poids kg/km (approx.)
40,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
50, 100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892259142
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble d'installation en PVC
Plage de température pose fixe -40°C à +70°C
en pose +5°C à +70°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, 1,5 - 10 mm²: monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1; 16 - 35 mm²: multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 1 cond.: noir ou vert-jaune
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 7 - 12 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Enveloppe commune (composé de remplissage) pour les câbles multiconducteurs
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM1)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7035)

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • re = conducteur rond, unifilaire
      • rm = conducteur rond multibrins
      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Pour les installations industrielles et domestiques. Utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés sur, dans et sous crépi ainsi que dans la maçonnerie et le béton, mais pas pour l'encastrement direct dans du béton vibré, secoué ou damé. Le câble est également adapté à une utilisation en extérieur, à condition qu'il soit protégé des rayons solaire directs.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible