N2XS(F)2Y 12/20 kV noir 1 x 150 rm / 25 mm² Numéro d'article 32576
  • Certificat VDE
  • Conducteur cuivre
  • isolation XLPE
  • Gaine PE
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • à étanchéité longitudinale

Détails de l'article

Numéro d'article
32576
Désignation de l'article
N2XS(F)2Y 12/20 kV noir 1 x 150 rm / 25 mm²
AWG (approx.)
300 kcmil
Ø extérieur mm (approx.)
39
indice cuivre/km
1723,0
Poids kg/km (approx.)
2400,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
0
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892278365
Numéro de tarif douanier
85446010

Caractéristiques techniques

Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, CEI 60502
Plage de température en pose -20°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Température de court-circuit à l'âme +250°C durée de court-circuit max. 5 s
Tension nominale voir fiche technique
Tension des service voir fiche technique
Tension d'essai voir fiche technique
Rayon de courbure minimum 15x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • couche conductrice intérieure
      • Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE) selon HD 620 S2 (type de mélange DIX8)
      • Couche conductrice extérieure
      • Rubanage conducteur à étanchéité longitudinale
      • Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
      • rubanage à étanchéité longitudinale
      • Gaine extérieure: PE selon HD 620 S2 (type de mélange DMP2)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Remarques

      • rm = conducteur rond multibrins
      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • la gaine en PE n'est pas ignifuge selon la norme DIN EN 60332-1-2
      • l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.

Utilisation

      • Le câble est généralement installé pour les réseaux d'utilité publique (EVU), à l'intérieur des bâtiments et dans des chemins de câbles, en extérieur, dans le sol, dans l'eau, ainsi que sur des supports pour les installations industrielles, les systèmes de distribution et les centrales électriques. La gaine résistante en PE peut être soumise à des contraintes mécaniques importantes lors de l'installation et de l'exploitation. La présence d'une couche conductrice interne entre le conducteur et l'isolation en polyéthylène réticulé (XLPE), ainsi qu'une couche conductrice externe adhérente sur l'isolation en XLPE, assure une construction sans décharges partielles avec une grande fiabilité opérationnelle.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible