Pince à dénuder Multistrip 10 Numéro d'article 904731
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904731
Désignation de l'article
Pince à dénuder Multistrip 10
Type
Multistrip 10
Longueur mm
195,0
poids approx. kg
0,185
Section nominale de / à mm²
0,03 - 10,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428784
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à dénuder

Détails du produit

Construction

      • Selbsteinstellend
      • Für ein- und mehrdrähtige Leitungen aus PVC, Gummi etc.
      • Einstellbare Abisolierlänge bis 18 mm
      • Robuste Metallklemmen
      • Ergonomischer Zweikomponentengriff
      • Länge 195 mm
      • Gewicht 200 g

Utilisation

      • Pour câbles unifilaires et multifilaires en PVC, caoutchouc, etc.
      • Longueur de dénudage réglable jusqu'à 10 mm
      • Bornes métalliques robustes
      • Poignée ergonomique à 2 composants

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible