![MULTISPEED®-TRONIC-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24567_PF_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED®-TRONIC-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24567_PF_1520x1160.jpg)
MULTISPEED®-TRONIC-PUR noir 12 x 0,34 mm²
Numéro d'article 24580
- Câble pour chaînes porte-câbles PUR
- pour des contraintes mécaniques extrêmes
- résistant aux huiles
- résistant aux intempéries et aux UV
- forte résistance à l'abrasion
Détails de l'article MULTISPEED®-TRONIC-PUR noir 12 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 24580
- Désignation de l'article
- MULTISPEED®-TRONIC-PUR noir 12 x 0,34 mm²
- AWG (approx.)
- 22
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,9
- indice cuivre/km
- 40,8
- Poids kg/km (approx.)
- 127,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892134678
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques MULTISPEED®-TRONIC-PUR noir 12 x 0,34 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit MULTISPEED®-TRONIC-PUR noir 12 x 0,34 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins, Unilay à longueurs de pas réduites
-
- Isolation conducteur: PP spécial
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Toronnage:
- 2 - 5 cond.: Conducteurs torsadés en une seule couche, longueur de pas courte et optimimale
- 7 - 25 cond.: Conducteurs torsadés en faisceaux, longueur de pas court, optimisée; faisceaux torsadés ensembles autour d'un noyau résistant à la traction
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU), extrudé par bourrage
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9004)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- largement résistant: produits chimiques
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- haute résistance à la flexion alternée
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Câble homologué UL/CSA pour les applications où le câble doit répondre à des exigences extrêmes. Les matériaux et les techniques de câblage appropriés permettent une utilisation permanente comme câble pour chaînes porte-câbles hautement flexible pour de longues distances de déplacement et des vitesses élevées ou lentes dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. Ce câble pour chaîne porte-câbles spécial, robuste et résistant à l'abrasion, est utilisé là où les exigences de flexibilité et de résistance sont les plus élevées, par exemple dans les chaînes porte-câbles, sur les robots industriels, les chaînes de production, les systèmes d'automatisation et sur les pièces de machines en mouvement permanent pour une utilisation continue en plusieurs équipes.