Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M50 x 1.5 (2 pc.)

Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M50 x 1.5 (2 pc.) Numéro d'article 93617

Détails de l'article

Numéro d'article
93617
Désignation de l'article
Presse-étoupe métallique pour tuyau LI M50 x 1.5 (2 pc.)
Type de filetage
métrique
Taille
M50 x 1,5
Longueur du filetage
14,0
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
56,0
Pièce par unité de doncitionnement
2
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892389108
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe métallique pour tuyau
Plage de température -40°C à +250°C
Indice de protection IP 40

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé
      • Manchon de mise à la terre: Laiton nu
      • Anneau de sécurité: acier à ressort

Utilisation

      • Raccord à vis pour tuyaux flexibles de protection de type
      • PT-S, S-PU
      • SWM-M
      • SPR-AS
      • SPR-EDU-AS
      • SPR-PVC-AS.
      • Le passe-fil intérieur rotatif avec dispositif anti-rotation du tuyau est inséré dans le corps du raccord et fixé par la bague en acier à ressort de manière à éviter l'arrachement.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible