LT straight M25 x 1.5 (3/4") Numéro d'article 94153
  • Certificat EAC
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94153
Désignation de l'article
LT straight M25 x 1.5 (3/4")
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Longueur du filetage
15,0
Ouverture de clé mm
35
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
26,4
Adapté au diamètre nominal du tuyau
3/4
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892386541
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau droit en laiton nickelé
Plage de température -45°C à +105°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé
      • Manchon de mise à la terre: Acier
      • Joint d'étanchéité: Polyamide (PA6)

Propriétés

      • sans halogène

Remarques

      • Convient aux gaines métalliques :
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord LIQUIDTIGHT pour les gaines de protection métalliques plastifiées et les gaines thermorétractables HTP (dans ce cas, une bague de serrage supplémentaire est nécessaire).
      • La douille de mise à la terre conique offre un contact maximal avec la surface pour une étanchéité et une mise à la terre optimales.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible