![LT straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94151_PF_1520x1160.jpg)
![LT straight](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94151_PF_1520x1160.jpg)
LT straight PG 29 (1")
Numéro d'article 91010
Détails de l'article LT straight PG 29 (1")
- Numéro d'article
- 91010
- Désignation de l'article
- LT straight PG 29 (1")
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 29
- Longueur du filetage
- 15,0
- Ouverture de clé mm
- 45
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 33,1
- Adapté au diamètre nominal du tuyau
- 1
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892386879
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques LT straight PG 29 (1")
Raccord de tuyau droit en laiton nickelé | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit LT straight PG 29 (1")
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Acier
-
- Joint d'étanchéité: Polyamide (PA6)
Propriétés
-
- sans halogène
Remarques
-
- Convient aux gaines métalliques :
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord LIQUIDTIGHT pour les gaines de protection métalliques plastifiées et les gaines thermorétractables HTP (dans ce cas, une bague de serrage supplémentaire est nécessaire).
- La douille de mise à la terre conique offre un contact maximal avec la surface pour une étanchéité et une mise à la terre optimales.
Téléchargements LT straight PG 29 (1")
Accessoires
Produits complémentaires
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)