![LT elbow 45°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
![LT elbow 45°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1/2" LF longueur de filetage 13
Numéro d'article 905757
Détails de l'article Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1/2" LF longueur de filetage 13
- Numéro d'article
- 905757
- Désignation de l'article
- Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1/2" LF longueur de filetage 13
- Type de filetage
- NPT
- Taille
- NPT 1/2"
- Longueur du filetage
- 13,0
- Ouverture de clé mm
- 29
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 21,1
- Adapté au diamètre nominal du tuyau
- 1/2
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892387296
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1/2" LF longueur de filetage 13
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé LT 45° NPT 1/2" LF longueur de filetage 13
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Acier
-
- Joint d'étanchéité: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- sans halogène
Remarques
-
- Suitable for metallic protection tubes:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord LIQUIDTIGHT pour les gaines métalliques à revêtement plastique et les gaines thermorétractables HTP (une bague de serrage supplémentaire est nécessaire dans ce cas).
- La douille de mise à la terre conique offre un contact maximal en surface pour une étanchéité et une mise à la terre optimales.