Connecteur de tube en PP LK-I PG 48 (2 pc.) Numéro d'article 93478

Détails de l'article

Numéro d'article
93478
Désignation de l'article
Connecteur de tube en PP LK-I PG 48 (2 pc.)
Type de filetage
PG
Taille
PG 48
Couleur
gris
Longueur du filetage
15,0
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
56,0
Pièce par unité de doncitionnement
2
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892383175
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Connecteur de tube en PP
Plage de température -10°C à +110°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polypropylène (PP)

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord de gaine pour gaines de protection PT-S, S-PU et Airflex-K.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible